Pubblica i tuoi prodotti
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L

VERTICAL MAST LIFT ELECTRIC ≤9M WITH JIB

Voce di capitolato
    • LENGTH: 2820 MM
    • WIDTH: 990 MM
    • HEIGHT: 1990 MM
    • WEIGHT: 2600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 8.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH MAX: 3.38 M
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoJLGTOUCAN10EL
  • Famiglia di prodottoScissor and Vertical mast Lifts
  • Gruppo di famigliaVertical Mast lifts
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-14
  • Numero di versione1
Links
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Piattaforme aeree
  • Clasificazione IFCOggetto

Disponibilità Regionale

Europa