Pubblica i tuoi prodotti
Boomlifts Articulated Electric: MANITOU - 200ATJE
Cramo

Boomlifts Articulated Electric: MANITOU - 200ATJE

ARTICULATED BOOM LIFT ELEC. ROUGH TERRAIN ≤19M

Voce di capitolato
    • LENGTH: 8340 MM
    • WIDTH: 2320 MM
    • HEIGHT: 2450 MM
    • WEIGHT: 7100 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 18 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 11.57 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMANITOU200ATJE
  • Famiglia di prodottoBoomlifts Articulated
  • Gruppo di famigliaBoomlifts Articulated Electric
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-14
  • Numero di versione1
Links
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Piattaforme aeree
  • Clasificazione IFCOggetto

Disponibilità Regionale

Europa