Pubblica i tuoi prodotti
Thawing Units: SATEMA - 3010
Cramo

Thawing Units: SATEMA - 3010

Heating mat is used for quickly and simple thawing and performing warm work in many areas. Since it is equipped with an earthed plug, it is easy to connect and flexible to move around
Voce di capitolato
  • Length x Width x Height (mm) - 3000 x 1000 x 70

    • Rated voltage - 230V
    • Rated power - 1000W
    • Max heating power - 1kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSATEMA3010
  • Famiglia di prodottoHeaters - Ventilation
  • Gruppo di famigliaThawing Units
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-15
  • Numero di versione1
Links
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Altro
  • Clasificazione IFCOggetto

Disponibilità Regionale

Europa