Pubblica i tuoi prodotti
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana Batiente Interna

    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating a multi-point lock with a key and an opening limiting compass Glazing capacity of up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame”
    Voce di capitolato
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocuprum_ventana_batiente_Interna_serie_45
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)1300
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inMessico
    • Prodotto inMessico
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
    • Clasificazione IFCFinestra