Pubblica i tuoi prodotti
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
    CYKLOS

    BETA Bike Bollard

    A classic when it comes to bike bollards. The bicycle is placed in the rubber bracket or alongside the bollard. It can be locked using the heart-shaped bollard. A locking chain (often highly appreciated by cyclists) is also available as an option for enhanced security. The BETA bike bollard can also be used for motorcycles, then mounted without the rubber brackets.
    Voce di capitolato
    • Versions: Cyklos BETA with rubber brackets + chain (Art.no: 312063) Cyklos BETA with rubber brackets (Art.no: 312064) Cyklos BETA with chain (for motorcycles) (Art.no: 312065) Different alternatives for ground attachment: 1. The lower end part of the bollard is extended 300 mm for placement in concrete foundation. 2. Adapter + concrete foundation/base. Every BETA must be placed with at least 900 mm between bollards. Material alternatives: 1. Hot-dip galvanized 2. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005. 3. Rubber brackets in “lagopur”: a flexible plastic material. 4. Chain is mounted with black “krym”-plastic. Approved by Swedish Fire and Security-certification (Brand-och Säkerhetscertifiering AB).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBETA-bike-bollard
    • Famiglia di prodottoBicycle parking
    • Gruppo di famigliaBicycle Bollard
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)730
    • Larghezza (mm)520
    • Profondità (mm)110
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
    • Descrizione Uniclass 2015Metal bollards
    • Codice CSI MasterFormat 201432 39 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Bollards
    • Numero OmniClass23-11 29 35
    • Titolo OmniClassBollards
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Finlandia
    Francia
    Irlanda
    Norvegia
    Regno Unito
    Svezia