Pubblica i tuoi prodotti
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof
    CYKLOS

    KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof

    The cycle shelter KAPPA has become a popular feature in the public space. It´s designed mainly to function as a protection for bicycles, but it can also be used for other purposes such as protection for strollers and motorcycles. Together with the bicycle rack DELTA (or any other of our bicycle racks) it creates a complete and functional bikeparking solution.

    Voce di capitolato
    • Sizes:
      Se Links and Technical descriptions for all sizes

      Ground attachment:
      Concrete foundation/base

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocycle-shelter-kappa-8500-Sedum-roof
    • Famiglia di prodottoBicycle parking
    • Gruppo di famigliaCycle shelter KAPPA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2100
    • Larghezza (mm)8500
    • Profondità (mm)1900
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)428
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_20_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Cycle parking equipment systems
    • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numero OmniClass23-11 29 11
    • Titolo OmniClassBicycle Racks and Shelters
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Finlandia
    Francia
    Irlanda
    Norvegia
    Regno Unito
    Svezia