Pubblica i tuoi prodotti
EVOPLUS SMALL B
Dab Pumps

EVOPLUS SMALL B

Pompa elettronica a basso consumo energetico per circolazione, ideale per riscaldamento e condizionamento. Campo di funzionamento: portata fino a 12 m3/h, prevalenza fino a 11m. Modalità di funzionamento: pressione proporzionale, pressione costante, velocità costante. Motore: sincrono a magneti permanenti e tecnologia inverter integrata. Interasse: 180-220-250mm. Massima pressione di esercizio: 16 bar (1600 kPa).
Voce di capitolato
  • Pompa di circolazione monoblocco formata dalla parte idraulica in ghisa e motore elettrico sincrono a rotore bagnato. Cassa motore in alluminio. Corpo pompa a spirale ad elevato rendimento idraulico grazie ad una progettazione particolarmente accurata e a delle superfici interne levigate. Bocche di aspirazione e mandata in linea. La versione singola è fornita di serie di gusci di coibentazione per evitare la dispersione di calore e/o la formazione di condensa sul corpo pompa. Per la versione gemellare la coibentazione deve essere realizzata a cura dell’installatore. In ogni caso bisogna fare attenzione a non ostruire i labirinti di scarico condensa in modo da non compromettere il funzionamento del circolatore. I circolatori EVOPLUS per piccoli impianti collettivi si collegano alla linea di alimentazione elettrica tramite un pratico connettore con relativa spina fornita di serie che rende l’operazione semplice e veloce. Girante in tecnopolimero, albero motore in alumina montato su bronzine in grafite lubrificate dallo stesso liquido pompato. Camicia di protezione del rotore in acciaio inossidabile. Anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene propilene e camicia statore in composito con fibra di carbonio. Motore di tipo sincrono con rotore a magnete permanente. Per la versione gemellare è prevista una valvola automatica del tipo a clapet incorporata nella bocca di mandata per evitare riciclo d’acqua nell’unità a riposo; inoltre viene fornita di serie una flangia cieca nel caso in cui sia necessaria la manutenzione di uno dei due motori. L’esecuzione di serie del corpo pompa è PN 16, versione flangiata con 4 asole compatibili con controfalange PN 6 / PN 10 / PN 16 per l’intercambiabilità delle pompe in impianti esistenti. Grado di protezione circolatore: IP 44 Classe di isolamento: F Tensione di serie: monofase 220/240 V, 50/60Hz Prodotto conforme allo standard europeo EN 61800-3 - EN 60335-1 - EN 60335-2-51 DATI TECNICI Campo di funzionamento: da 2 a 12 m³/h con prevalenza fino a 11 metri; Campo di temperatura del liquido: da –10 °C a +110 °C Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell’acqua (glicole max 30%). Massima pressione di esercizio: 16 bar (1600 kPa) Flangiatura di serie: DN 32, DN 40 PN 6 / PN 10 / PN 16 (4 asole) Massima temperatura ambiente: + 40°C. Minima pressione di battente: i valori sono riportati nelle relative tabelle. Accessori: raccordi a bocchettone da 1/2”F, 3/4”F, 1”F, 1”1/4F, 1”1/4M, controflange filettate da DN 32 PN 10 e DN 40 PN 10. Compatibilità elettromagnetica: I circolatori EVOPLUS rispettano la norma EN 61800-3, nella categoria C2, per la compatibilità elettromagnetica. Emissioni elettromagnetiche: Ambiente residenziale (in alcuni casi possono essere richieste misure di contenimento). Emissioni condotte: Ambiente residenziale (in alcuni casi possono essere richieste misure di contenimento). Valore di pressione sonora: ≤ 33 dB(A)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEVOPLUS-SMALL-B
  • Famiglia di prodottoCirculators
  • Gruppo di famigliaWet Rotor Electronic Circulators
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Nome UNSPSCCirculating pumps
  • Codice UNSPSC40151504
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53
  • Descrizione Uniclass 2015Pump products
  • Codice CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
  • Numero OmniClass23-27 17 00
  • Titolo OmniClassPumps

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord
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
4.7 su 5 stelle 4.7 (6)
4.6 su 5 stelle 4.6 (25)
3.4 su 5 stelle 3.4 (10)