Pubblica i tuoi prodotti
EVOPLUS SMALL SAN
Dab Pumps

EVOPLUS SMALL SAN

Pompa elettronica a basso consumo energetico con corpo pompa in bronzo per il ricircolo di acqua sanitaria. Campo di funzionamento: portata fino a 12 m3/h, prevalenza fino a 11m. Massima pressione di esercizio: 16 bar (1600 kPa). Campo di temperatura del liquido: da –10 °C a +110 °C.
Voce di capitolato
  • Evoplus San è un circolatore monoblocco elettronico a rotore bagnato con corpo pompa in bronzo progettato per la circolazione dell'acqua calda sanitaria in impianti collettivi in ambiti civili e commerciali. Dotato di inverter integrato per avere una maggiore efficienza e quindi un risparmio energetico, oltre ad una protezione dai colpi d'ariete. Il display consente di impostare e visualizzare con facilità i parametri di funzionamento: pressione differenziale proporzionale o costante, velocità costante. I circolatori EVOPLUS per piccoli impianti collettivi si collegano alla linea di alimentazione elettrica tramite un pratico connettore con relativa spina fornita di serie che rende l’operazione semplice e veloce. Motore sincrono con rotore a magnete permanente. Bocche di aspirazione e mandata in linea flangiate. Il circolatore è certificato WRAS. Grado di protezione del motore: IP 44 Classe di isolamento: F Tensione di serie: monofase 220/240 V, 50/60Hz Prodotto conforme allo standard europeo EN 61800-3 - EN 60335-1 - EN 60335-2-51 DATI TECNICI Campo di funzionamento: da 2 a 12 m3/h con prevalenze fino a 11 metri. Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +110°C. Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell’acqua. Massima pressione di esercizio: 16 bar (1600 kPA). Flangiatura di serie: DN 32, PN 6 / DN 40, 50, 65, PN 10. Accessori: raccordi a bocchettone da 1/2”F, 3/4”F, 1”F, 1”1/4F, 1”1/4M. Controflange filettate da DN 32 PN 10 e DN 40 PN 10. Installazione con l’asse motore orizzontale.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEVOPLUS-SMALL-SAN
  • Famiglia di prodottoCirculators
  • Gruppo di famigliaWet Rotor Electronic Circulators
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)204
  • Larghezza (mm)124
  • Profondità (mm)224
Relativo a
  • Materiale principaleBronzo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)4.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Nome UNSPSCCirculating pumps
  • Codice UNSPSC40151504
  • Codice CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord
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
4.7 su 5 stelle 4.7 (6)
4.6 su 5 stelle 4.6 (25)
3.4 su 5 stelle 3.4 (10)