Pubblica i tuoi prodotti
Esybox-Max
Dab Pumps

Esybox-Max

3.4 su 5 stelle3.4(7 recensioni)
Esybox Max è un sistema di pompaggio integrato per la pressurizzazione dell'acqua in ambito civile e commerciale. È composto da elementi modulari che consentono diverse configurazioni: singola, doppia, tripla o quadrupla così da coprire il fabbisogno di condomini di medie/grandi dimensioni ed edifici di altezza elevata (anche oltre i 14 piani).
Voce di capitolato
  • Esybox Max è un sistema di pompaggio integrato per la pressurizzazione dell'acqua in ambito civile e commerciale. È composto da elementi modulari che consentono diverse configurazioni: singola, doppia, tripla o quadrupla così da coprire il fabbisogno di condomini di medie/grandi dimensioni ed edifici di altezza elevata (anche oltre i 14 piani). Ogni unità si compone della base di connessione idraulica e dell’unità di pompaggio che comprende una pompa multigirante verticale elettronica, display, modulo Wi-Fi, sensori di pressione, valvola di non ritorno in mandata e vaso di espansione. L'innovativa base di supporto dell'unità di pompaggio e la comunicazione wireless tra le pompe, consentono di realizzare il gruppo direttamente nel sito di installazione (O.S.A. concept) anche da una sola persona. L'inverter mantiene la pressione costante in base alla richiesta e grazie anche al motore a magneti permanenti raffreddato ad acqua consente maggiore efficienza, silenziosità e risparmio energetico. Compatibile con il servizio DConnect.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEsybox-Max
  • Famiglia di prodottoEsybox
  • Gruppo di famigliaEsybox
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-01-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolymer
  • Materiale secondarioPolymer
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEC010737
  • Nome ETIMPressurisation unit
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
Prodotti simili