Pubblica i tuoi prodotti
Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)
Archiviato

Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)

Installazione discreta nel soffitto: sono visibili solo le griglie di aspirazione e mandata L'elevata pressione statica esterna fino a 270Pa permette l’uso dell’unità con condotti flessibili di varie lunghezze Unità con capacità elevata: capacità di riscaldamento fino a 31,5 kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFXMQ-MA
  • Famiglia di prodottoVRV Indoor
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-06-18
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701