Pubblica i tuoi prodotti
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
    Daisalux

    BLOCK LUMINAIRE

    Luminaire with LED technology. Rectangular aluminum body composed of a small size optical assembly consisting of aluminized reflector and polycarbonate diffuser. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Suitable for surface wall mounting.
    Voce di capitolato
    • Characteristics
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60 Hz-170-320V DC, 24V 50/60 Hz-18/30V DC
      Protection rating: IP43 IK04
      Electrical insulation: Type II

      Luminous flux in emergency (lm): 200

      Luminous flux connected to central battery systems (lm): 200

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBLOCK_L
    • Famiglia di prodottoBlock
    • Gruppo di famigliaLuminaires and specials
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)92
    • Larghezza (mm)184
    • Profondità (mm)30
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117