Pubblica i tuoi prodotti
IKUS-M L
IKUS-M L
IKUS-M L
    Daisalux

    IKUS-M L

    Signalling and evacuation luminaires. Consists of an aluminium section and a signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. The profile that houses the battery and electronic circuit is recessed in the suspended ceiling and secured with a screw-mounting system. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Voce di capitolato
    • Characteristics: Format: Ikus-M Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIKUS-M_L
    • Famiglia di prodottoIkus
    • Gruppo di famigliaLuminaires and specials
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)320
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText