Pubblica i tuoi prodotti
LENS SEMI-RECESSED LUMINAIRE
LENS SEMI-RECESSED LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS SEMI-RECESSED LUMINAIRE

    Luminaire with LED technology, with cylindrical body made of synthetic material and opal or transparent polycarbonate diffuser. Suitable for semi-recessed mounting on suspended ceiling. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Luminous flux in emergency suitable for centralised AC/DC power systems.

    Models: Lens L20 (SM), Lens L30 (SM), Lens L40 (SM), Lens L70 (SM)

    Voce di capitolato
    • Characteristics: Format: Lens Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC Protection rating: IP20 IK04 Electrical insulation: Type II Photométrie: Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLENS_SM_L_IN
    • Famiglia di prodottoLens
    • Gruppo di famigliaLuminaires and specials
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117