Pubblica i tuoi prodotti
Metal Hat Rack with Melamine Shelf 1000
Dalform

Metal Hat Rack with Melamine Shelf 1000

Classic hat rack featuring a robust 19 mm birch melamine shelf for practical storage. Equipped with two double hooks per section and available with or without internal dividers. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

Voce di capitolato
  • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 212 mm (incl. hooks).

    We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHat-Rack-T-1000
  • Famiglia di prodottoStorage
  • Gruppo di famigliaCloakroom
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)278
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
  • Descrizione Uniclass 2015Cloakroom units
  • Codice CSI MasterFormat 201441 53 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
  • Numero OmniClass23-21 15 21
  • Titolo OmniClassCloakroom Units
  • Codice CSI UniFormat IIC
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIORS

Disponibilità Regionale

Europa