Pubblica i tuoi prodotti
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
    Dalform

    Metal Coat Rack 1000

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    Voce di capitolato
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      Specifiche tecniche
      • Rif. UnicoHook-Strip-1000
      • Famiglia di prodottoStorage
      • Gruppo di famigliaCloakroom
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2018-10-03
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)180
      • Larghezza (mm)1000
      • Profondità (mm)110
      Relativo a
      • Materiale principaleAcciaio
      • Materiale secondarioLegno
      • Progettato inSvezia
      • Prodotto inSvezia
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
      • Clasificazione IFCMobilia
      • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
      • Codice UNSPSC56
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
      • Descrizione Uniclass 2015Cloakroom units
      • Codice CSI MasterFormat 201441 53 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
      • Numero OmniClass23-21 15 21
      • Titolo OmniClassCloakroom Units
      • Codice CSI UniFormat IIC
      • Titolo CSI UniFormat IIINTERIORS