Pubblica i tuoi prodotti
BAJ2 Downspout in noisy premises
Danosa

BAJ2 Downspout in noisy premises

Downpout in noisy premises: Thermo-acoustic insulation: High density acoustic membrane with cotton ADVANTAGES: - It avoids premises noise come into the downspout. - It buffers inside noise of the downspout due to mass-spring-mass system. - It improves acoustic quality decreasing downspout noise in 20 dBA. - It gives elasticity to the system avoiding estructural noises. - It isolates the piping. USES: - Engine rooms. - Comercial premises: bakeries, workshops - Daytime shift premises: coffee shops, restaurants, pubs... - Nightime shift premises: restaurants, pubs... - Music premises: pubs, karaokes, nightclubs, wedding and party rooms... - Concert halls, theatres and music schools - Radio studios
Voce di capitolato
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: - Function: Low frecuency thermoacoustic insulation - Product: ACUSTIDAN - Description: multi-layer panel made of a high density bitumen based membrane and a porous textile layer. - Property: Insert Loss, IL (total solution) - Value: more than 20 dB
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobaj2
  • Famiglia di prodottoAcoustic Insulation
  • Gruppo di famigliaInstallations
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAsfalto
  • Materiale secondarioLana
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
  • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_78_02
  • Descrizione Uniclass 2015Acoustic duct linings
  • Codice CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Numero OmniClass23-21 25 13 11
  • Titolo OmniClassAcoustical Shells
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING