Pubblica i tuoi prodotti
DANOLIGHT 800x800
Danosa

DANOLIGHT 800x800

Fixed skylight made of double 3mm thickness methacrylate dome, fixed to a 15cm reinforced polyester basis, intended only for overhead lighting, Suitable for any roof in all kind of buildings. ADVANTAGES AND BENEFITS: Danosa domes provide a perfect solar light diffusion and transmission, reducing electrical energy consumption and ensuring total waterproofing of the roof without any condensation.
Voce di capitolato
  • MECHANICAL CHARACTERISTICS: DOME: - Weight: 1,18 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: 750 kg/cm2 (DIN 53455) - Compression resistance: 1500 kg/cm2 (DIN 53454) - Bending resistance: 1400 kg/cm2 (DIN 53452) - Impact resistance: 2,3 kg/cm2 (DIN 53453) - Abrasión resistance: 70 mg (UNE 53166-71) - Elasticity module: 30000 kg/cm2 (DIN 53457) - Elongation at break: 4,4 % (DIN 53455) - Water absorption (24h): 0,17 % (DIN 53472) - Contraction: 2 % (UNE 53340-77-II) PLINTH BASE: - Weight: 1,5 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: 1000 kg/cm2 (DIN 53455) - Compression resistance: 2000 kg/cm2 (DIN 53454) - Bending resistance: 1600 kg/cm2 (DIN 53452) - Impact resistance: 1000 cm.kg/cm2 (DIN 53453) PRESENTATION: - Ceiling opening HF: 800x800 mm - Exterior size ExF: 710x710 mm - Light Entry CxD: 580x580 mm - Dome height Hc: 125 mm - Eave G: 65 mm - Product Code: 555003
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodanolight_800_800
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaSkylight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)800
  • Larghezza (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilato
  • Materiale secondarioResina poliestere
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descrizione Uniclass 2015Skylights
  • Codice CSI MasterFormat 201408 63 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Domed Metal-Framed Skylights
  • Numero OmniClass23-17 17 00
  • Titolo OmniClassSkylights
  • Codice CSI UniFormat IIB3020
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings