Pubblica i tuoi prodotti
DANOPRIMER W
Danosa

DANOPRIMER W

Acrylic primer in aqueous dispersion for the consolidation and sealing of mineral supports, enhancing the bonding of the final coat (mortar, waterproofing membranes, paint and adhesives).

Voce di capitolato

  • TECHNICAL DATA
    - Appearance / Color: Water Liquid
    - Odor: Citric
    - Water solubility: Partially
    - Density (g/cm3): 1,075±0,03 g/cm3

    ADVANTAGES
    - Improves the adhesion of the final coating.
    - Excellent penetration capacity
    - Support consolidation
    - Improves the performance of the final coating.
    - Avoids dragging dust and particles when painting.
    - Water-based product free of VOC.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodanoprimer_w
  • Famiglia di prodottoLiquid waterproofing
  • Gruppo di famigliaInstallations
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_66_94
  • Descrizione Uniclass 2015Water-based acrylic primers
  • Codice CSI MasterFormat 201409 25 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Acrylic Plastering
  • Numero OmniClass23-13 25 17
  • Titolo OmniClassWaterproofing
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText