Pubblica i tuoi prodotti
Configurable Storage Shelving

Configurable Storage Shelving

Datum’s ThinStak configurable storage shelving system features a wide range of sizes and options. With a thin profile that maximizes vertical space and an open-shelf design for fast, easy access, this storage solution is ideal for a variety of industries. A base and top kit must be ordered for each shelving section. The base and top kit consists of a 1″ top and 1″, 2″, or 4″ base. The 2″ and 4″ bases include 4 leveling glides.
Voce di capitolato
  • Widths: 24″, 30″, 36″, 42″, or 48″ Heights: 10″ or 11″ overall height with a 9-7/8″ or 10-7/8″ inside clear opening, units can be stacked up to 8 levels high Depths: 13-3/16″
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoconfigurable-storage-shelving
  • Famiglia di prodottoFile Systems & Shelving
  • Gruppo di famigliaConfigurable Storage Shelving
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Numero OmniClass23-21 13 00
  • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings