Pubblica i tuoi prodotti
Silia, Toilet brush wall-mounted
Deante

Silia, Toilet brush wall-mounted

The toilet brush with a dealant container proves that a beautiful look can be successfully connected to high practical values. Solidly made of good quality materials will be used for many years. A classic design and a careful finish make it very good in modern interiors. Wall mounting facilitates cleaning, just wipe the floor so that the surroundings be immaculate.
Voce di capitolato
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass, glass, stainless steel
    Height [mm]:  354
    Width [mm]:  116
    Depth [mm]:  142
    Mounting kit included:  Yes
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoADI_R711
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-10-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno

Disponibilità Regionale

Europa