Pubblica i tuoi prodotti
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
    Deante

    Silia, Cosmetic mirror standing - LED light

    The cosmetic mirror should be in every bathroom. It serves not only for makeup or shaving. It can enlarge the optically small space, and also give the inside of the character. The universal finish makes it great to compose with wooden, stone or metal elements. This is a model standing. The product has LED backlight.
    Voce di capitolato
    • Finish:  gold
      Surface type:  shine
      Material:  ABS, glass, brass
      Height [mm]:  392
      Width [mm]:  220
      Depth [mm]:  140
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoADI_Z812
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno

    Disponibilità Regionale

    Europa