Pubblica i tuoi prodotti
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
    Deante

    Arnika, Washbasin tap

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms.
    Voce di capitolato
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 118 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBQA_020M
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)171
    • Profondità (mm)118
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario

    Disponibilità Regionale

    Europa