Pubblica i tuoi prodotti
Arnika, Bidet tap
Arnika, Bidet tap
    Deante

    Arnika, Bidet tap

    A convenient bidet battery facilitates the maintenance of everyday hygiene. This is a tasteful proposal combining modern design, the highest quality materials and an ecological approach. Provides a perfectly selected water temperature, without splashing. A fashionable shape will make a home bathroom or a toilet will become a room not only functional, but also pleasant for the eye, your private oasis of peace.
    Voce di capitolato
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 145 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 121 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBQA_Z30M
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaFausets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145
    • Profondità (mm)121
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario

    Disponibilità Regionale

    Europa