Pubblica i tuoi prodotti
Agawa, Bidet tap
Deante

Agawa, Bidet tap

A convenient bidet battery facilitates the maintenance of everyday hygiene. This is a tasteful proposal combining modern design, the highest quality materials and an ecological approach. Provides a perfectly selected water temperature, without splashing. A fashionable shape will make a home bathroom or a toilet will become a room not only functional, but also pleasant for the eye, your private oasis of peace.
Voce di capitolato
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 163 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 115 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBQG_030M
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)163
  • Profondità (mm)115
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario