Pubblica i tuoi prodotti
Hiacynt, Bath mixer
Deante

Hiacynt, Bath mixer

The bathtub tap combines aesthetic appearance and functionality. Classic shapes are greatly composed in both small bathrooms and large bathing salons. A solid corpus was made of the highest quality brass and elegantly finished. It's easy to clean it and prevents excessive stone deposition. The bathtub tap is also equipped with aerator. The device breaks the drops and aeration of a stream. Thanks to this, the water is softer.
Voce di capitolato
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
    • Spout range: 172 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBQH_A10M
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaFausets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-14
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)172
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario

Disponibilità Regionale

Europa