Pubblica i tuoi prodotti
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
    Deante

    TESS Ceramic washbasin, countertop

    Length: 597 mm

    Width: 396 mm

    Height: 110 mm

    Voce di capitolato
    • Length: 597 mm

      Width: 396 mm

      Height: 110 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocds_6u6s
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)396
    • Profondità (mm)597
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815