Pubblica i tuoi prodotti
Cascada, Shower head round  - 250 mm
Deante

Cascada, Shower head round - 250 mm

Voce di capitolato
  • Finish: titanium
    Shape: round
    Material: steel 304
    thickness: 4.5
    Diameter [mm]: 250
    Number of functions: 1
    Anti-calc: Yes
    Stream type: rain
    Flow class [l/min]: 20≤ B <25 (20 - 24.9)
    Connection thread: Yes
    Quick response time for turning the water on and off: Yes

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNAC_D10K
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaFausets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce

Disponibilità Regionale

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText