Pubblica i tuoi prodotti
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
    Deante

    VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm

    • Lenght: 760 mm
    • Capacity up to: 150 kg
    • finishing: 
    1. 041D - brushed steel
    2. 641D - white


    Voce di capitolato
      • Length: 760 mm
      •  Lift capacity up to: 150 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconiv_041d_641d
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)760
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descrizione Uniclass 2015Support rails
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numero OmniClass23-31 15 17 21
    • Titolo OmniClassBathtub Grab Bars

    Disponibilità Regionale

    Europa