Pubblica i tuoi prodotti
120400 Wall-mounted PMR XS washbasin
DELABIE

120400 Wall-mounted PMR XS washbasin

Wall-mounted washbasin. Hand washbasin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With no tap hole. Supplied with 1¼" waste. With no overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.9kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 3411400015]
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico120400
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America