Pubblica i tuoi prodotti
120830 UNITO wall-mounted washbasin
120830 UNITO wall-mounted washbasin
120830 UNITO wall-mounted washbasin
    DELABIE

    120830 UNITO wall-mounted washbasin

    Wall-mounted washbasin, 395 x 350mm. Sleek and timeless design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Without tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.3kg. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico120830
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)80
    • Larghezza (mm)395
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America