Pubblica i tuoi prodotti
121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
    DELABIE

    121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin

    Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Matte black Teflon® finish. Rounded edges prevent injury. With central tap hole Ø 35mm. Supplied without waste. Waste with black finish can be added (6110BK) or chrome finish (6110). Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.1kg. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico121180BK
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)290
    • Larghezza (mm)375
    • Profondità (mm)430
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)4.06
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America