Pubblica i tuoi prodotti
134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal
DELABIE
Archiviato

134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal

Wall-hung individual, rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Ceramic. Rear water inlet (recessed). Recessed or exposed waste outlet. Concealed trap. Supplied with one spreader, one waste and one trap 1½". Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2-litre flush. Weight: 11.5kg. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico134718
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaUrinal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-11-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)582
  • Larghezza (mm)280
  • Profondità (mm)348
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)6293
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Codice UNSPSC30181506
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals