Pubblica i tuoi prodotti
182100 Surgical scrub up trough with high splashback
DELABIE

182100 Surgical scrub up trough with high splashback

Wall-mounted surgical scrub up trough with splashback 360mm. Suitable for hospitals and healthcare facilities. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. L. 1,400mm, 2 services. 2 tap holes Ø 22mm. Smooth surface and rounded inside edges for easy cleaning. Drainage on the right. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with norm EN 14296. Weight: 24.2kg. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico182100
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)725
  • Larghezza (mm)1400
  • Profondità (mm)520
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 43 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
  • Numero OmniClass23-25 59 11 13 11
  • Titolo OmniClassSurgeon Scrub Sinks

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America