Pubblica i tuoi prodotti
182400 Wall-mounted cleaners' sink
DELABIE

182400 Wall-mounted cleaners' sink

3.8 su 5 stelle3.8(8 recensioni)
Wall-mounted sink with splashback. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.9mm. Seam-free, pressed bowl. Deep sink. Smooth surface. Rounded edges prevent injury. Supplied with 1½" waste . Without overflow. Supplied with fixing elements and splashback. Can install with a stainless steel hinged grid (ref 102400). Weight: 4.6kg. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico182400
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)2565
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America