Pubblica i tuoi prodotti
2210L Mechanical mixer for sinks or troughs
DELABIE

2210L Mechanical mixer for sinks or troughs

Deck-mounted mechanical sink mixer. Single hole mechanical mixer with swivelling spout H. 145mm L. 215mm fitted with hygienic flow straightener. Spout suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors. Body and spout with chrome-plated brass. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 200mm. Supplied with PEX flexibles F3/8". Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2210L
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaSink mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)263
  • Larghezza (mm)55
  • Profondità (mm)254
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1234
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America