Pubblica i tuoi prodotti
2506T3 Deck-mounted single hole mixer - 20 lpm
DELABIE

2506T3 Deck-mounted single hole mixer - 20 lpm

Deck-mounted single hole mixer with swivelling, tubular spout H. 315mm L. 300mm. Star-shaped flow straightener. Ceramic cartridge Ø 35mm. Flow rate 20 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Slimline control lever. Chrome-plated body and spout with reinforced fixing via two stainless steel rods and back-nuts. Without pop-up waste. Supplied with stainless steel braided PEX flexibles F3/8". 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2506T3
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)397
  • Larghezza (mm)50
  • Profondità (mm)336
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1461
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America