Pubblica i tuoi prodotti
2539S Mechanical shower mixer
DELABIE

2539S Mechanical shower mixer

Wall-mounted single control mechanical shower mixer. Ø 40mm classic ceramic cartridge and pre-set maximum temperature limiter. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and sculptured control lever. M1/2" bottom outlet with integrated non-return valve. Wall-mounted mixer with offset standard connectors, M1/2" M3/4". Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Shower mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2539S
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShower mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)142
  • Larghezza (mm)214
  • Profondità (mm)162
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1658
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America