Pubblica i tuoi prodotti
2561D Dispenser and bin
DELABIE

2561D Dispenser and bin

Dispenser and bin for hygienic bags. Stainless steel bin with flap on top. Hygienic bag dispenser beneath. Bin capacity: 9 litres. Hinged cover with lock and standard DELABIE key. Wall mounted. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 123 x 250 x 350mm. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2561D
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)350
  • Larghezza (mm)250
  • Profondità (mm)123
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010204
  • Nome ETIMAccessories, shower/WC
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-39 45 25 13
  • Titolo OmniClassSolid Waste Bins

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America