Pubblica i tuoi prodotti
428156 TEMPOMATIC urinal valve
DELABIE
Archiviato

428156 TEMPOMATIC urinal valve

Cross wall electronic urinal valve: CR123 6V lithium battery-operated, electronic control unit with solenoid valve, filter and stopcock M½". Cross wall installation ≤ 155 mm. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Detection distance, time flow and flow rate can be adjusted during installation. Detection delay is 3 seconds. Automatic pre-rinse is possible. Time flow ~3 seconds, can be adjusted from 3 - 12 seconds. Hygienic duty flush every 24 hours after last use: prevents vacuums. Flow rate 0.3 L/sec. at 3 bar, can be adjusted. Wall plate flush to the wall. Threaded rod can be cut to size. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico428156
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaUrinal valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)60
  • Larghezza (mm)60
  • Profondità (mm)4
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)796
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010210
  • Nome ETIMElectronic urinal flusher
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals