Pubblica i tuoi prodotti
443406 TEMPOMATIC 4 electronic tap
DELABIE

443406 TEMPOMATIC 4 electronic tap

Wall-mounted electronic basin tap: Battery-operated with integrated 123 6V Lithium batteries. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the tap. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Presence detection sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated stainless steel body L. 130mm. Cap fixed in place by 2 concealed screws. Stopcock. Wall-mounted. Anti-blocking security. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico443406
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaBasin tap
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America