Pubblica i tuoi prodotti
449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap
449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap
    DELABIE

    449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap

    Deck-mounted electronic basin tap: 230/6V recessed mains supply. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated metal body. PEX flexible F3/8" with stopcock and filter. Fixing reinforced by two stainless steel rods. Anti-blocking security. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico449000
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBasin tap
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)128
    • Larghezza (mm)52
    • Profondità (mm)157
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)803
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America