Pubblica i tuoi prodotti
453140 MINERALCAST wash trough
DELABIE

453140 MINERALCAST wash trough

Wall-mounted wash trough, 3 services. MINERALCAST: composite material consisting of natural minerals and polyester resin. Ideal for use in public and commercial places, especially schools. Uniform, non-porous surface is easy to clean. One-piece cast wash trough, seam-free, for easy maintenance and better hygiene. Warm to the touch. With incline to prevent water pooling. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with three 1¼" wastes. Without overflow. Supplied with fixing elements. White, RAL 9016. CE marked. Complies with European standard EN 14296. Weight: 63kg. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico453140
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePietra naturale acrilica
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America