Pubblica i tuoi prodotti
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    478035 BLACK BINOPTIC electronic tap

    Deck-mounted matte black electronic basin tap: Independent IP65 electronic control unit. 123 6V Lithium battery-operated. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24hr after last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated brass body. Matte black chrome finish. PEX flexible with filter and solenoid valve M3/8". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Anti-blocking safety. Spout with smooth interior and low volume of water (reduces niches where bacteria can develop). Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico478035
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBasin tap
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)133
    • Larghezza (mm)46
    • Profondità (mm)188
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)0.82
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America