Pubblica i tuoi prodotti
510202S Tilting mirror with tab handle
DELABIE

510202S Tilting mirror with tab handle

Wall-mounted, tilting, rectangular mirror with handle making it easily adjustable for those sitting down or in a wheelchair. For disabled washrooms or combined installation: can be used from a sitting position, for people with reduced mobility, or standing position. Quick and easy installation: just clip into place. Anti-theft locking. Satin chrome handle. 6mm thick safety glass mirror. Mirror dimensions: 500 x 600mm. Can be tilted up to 20°. Tilting mirror with 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico510202S
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)500
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)84
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mirrors
  • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numero OmniClass23-21 37 13 15
  • Titolo OmniClassMirrors

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America