Pubblica i tuoi prodotti
510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
    DELABIE

    510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres

    Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model. Capacity 25 litres. Bright polished bacteriostatic 304 stainless steel finish. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 155 x 355 x 460mm. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico510461P
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)460
    • Larghezza (mm)355
    • Profondità (mm)155
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numero OmniClass23-21 43 23
    • Titolo OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America