Pubblica i tuoi prodotti
512031PUK Deck-mounted electronic liquid or foam soap dispenser
512031PUK Deck-mounted electronic liquid or foam soap dispenser
    DELABIE
    Archiviato

    512031PUK Deck-mounted electronic liquid or foam soap dispenser

    Deck-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap, foam soap or hydroalcoholic gel dispenser. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell. Spout made from chrome-plated 304 stainless steel. No waste dose dispenser. Separate electronic unit and removable tank for installation under the countertop. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specialist foam soap. Compatible with hydroalcoholic gel. Spout length: 111mm. Supplied with a 1 litre tank. 30-year warranty. CE marked.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico512031PUK
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)121
    • Larghezza (mm)111
    • Profondità (mm)121
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)749
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers