Pubblica i tuoi prodotti
5625 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

5625 Pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set with bib tap. Single hole deck-mounted mixer with slimline control lever. Suitable for intensive use in professional kitchens. Supplied with F3/8" flexible hoses and non-return valves. Bib tap with swivelling, tubular spout L. 200mm. - 16 lpm full flow rate achieved within 90° turn. - valve head with reinforced mechanism and ergonomic control. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip. Reinforced, food-grade black flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5625
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaPre-rinse sets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1194
  • Larghezza (mm)105
  • Profondità (mm)520
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioPVC
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)5.08
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011614
  • Nome ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America