Pubblica i tuoi prodotti
5640T3 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm
DELABIE

5640T3 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm

Deck-mounted single hole mixer with swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 190mm L. 300mm. Star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 45 lpm at 3 bar. Full flow rate achieved within first 90°. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Reinforced fixings via two stainless steel rods. F3/8" PEX flexibles. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5640T3
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-12-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)269
  • Larghezza (mm)153
  • Profondità (mm)337
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1541
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America