Pubblica i tuoi prodotti
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
    DELABIE

    578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs

    Control plate for TEMPOFLUX 2 time flow direct flush, kit 2/2:
    Flush system without cistern, directly connected to pipework.
    Ø 195mm chrome-plated metal wall plate.
    Concealed mechanical fixing of the wall plate.
    3L/6L dual flush can be adjusted to 2L/4L.
    Soft-touch operation.
    For walls 10 - 35mm and 30-60mm.
    Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors).
    Base flow rate: 1L/sec at 1 bar dynamic pressure.
    Complies with European standard EN 12541 class II.
    30-year warranty.

    Order with frame system references 578305DE or 578405DE.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico578222
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaFrame system
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)195
    • Larghezza (mm)195
    • Profondità (mm)51
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)571
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011336
    • Nome ETIMFront wall/built-in element wall toilet with flusher
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America