Pubblica i tuoi prodotti
733020 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve
DELABIE

733020 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve

Thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 30 - 60°C: For 1 to 11 sanitary points-of-use (depending on the flow rate). Anti-scalding safety: immediate shut-off if cold or hot water supply fails. Adjustable temperature from 30 - 60°C, can be blocked by the installer. Brass body. Filters and non-return valves. Minimum flow rate to operate: from 5 - 33 lpm. Thermal shocks are possible. M¾". 40mm centres. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico733020
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaThermostatic mixing valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-07-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)47
  • Larghezza (mm)126
  • Profondità (mm)38
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)543
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 11 19 11
  • Titolo OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America